Είδος 1

ADP
Βάρος [g]
d1
Q [l/min]
Ισχύς [W]
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDST 2400/100
170
3
390
75
6
129
1.5
100000

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Υψηλή ταχύτητα για εξαιρετική ποιότητα κατεργασίας
  • Εργονομικός σχεδιασμός
  • Υψηλή ομοκεντρικότητα για μεγάλους χρόνους λειτουργίας
  • Ειδικά για εργασίες λεπτού φρεζαρίσματος, λείανσης, χάραξης και στίλβωσης

Πεδίο παράδοσης

  • Σετ σωλήνων, τσοκ ø 3 mm και εξοπλισμός σύσφιξης

Εφαρμογή

  • Λειτουργία εργαλείου μόνο με αέρα χωρίς λάδι!

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

GDST 2400/100 Συμπαγές αεροεργαλείο τουρμπίνας, μακρύ, premium Εικόνα προϊόντος

GDST 2400/100

Συμπαγές αεροεργαλείο τουρμπίνας, μακρύ, premium

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.