Artikelen 1

ADP
Gew. [g]
d1
Q [l/min]
Vermogen [W]
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDST 2400/100
170
3
390
75
6
129
1.5
100000

Details

Productbeschrijving

  • Hoog aantal omwentelingen voor excellente bewerkingskwaliteit
  • Ergonomische constructie
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid voor langdurige looptijden
  • Speciaal voor fijne frees-, slijp-, graveer en polijstwerkzaamheden

Leveringsomvang

  • Slangpakket, spantang ø 3 mm en spanmiddelen

Toepassing

  • Gereedschap alleen met ongeoliede lucht gebruiken!

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

GDST 2400/100 Luchtdruk-slijptol compact, premium Product afbeelding

GDST 2400/100

Luchtdruk-slijptol compact, premium

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.