Stavka 1

ADP
Tež. [g]
d1
Q [l/min]
Jačina [W]
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDST 2400/100
170
3
390
75
6
129
1.5
100000

Detalji

Opis proizvoda

  • Velika brzina obrtanja za izvanredan kvalitet obrade
  • Ergonomski oblik
  • Visoka koncentričnost za duže periode neprekidnog rada
  • Posebno namenjena za fino glodanje, brušenje, graviranje i poliranje

Uključeno u isporuci

  • Set sa crevom, stezna čaura ø 3 mm i elementi za stezanje

Primena

  • Alat pogonite samo vazduhom bez primesa ulja!

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

GDST 2400/100 Kompaktna pneumatska brusilica sa turbinom, premium Pojedinačna slika proizvoda

GDST 2400/100

Kompaktna pneumatska brusilica sa turbinom, premium

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.