Artículos 1

ADP
Peso [g]
d1
Q [l/min]
Potencia [W]
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDST 2400/100
170
3
390
75
6
129
1.5
100000

Detalles

Descripción del producto

  • Alta velocidad de giro para una calidad excelente
  • Diseño ergonómico
  • Concentricidad alta para un uso ininterrumpido prolongado
  • Especialmente indicada para fresado, rectificado, grabado y pulido finos

Incluye:

  • Conjunto de manguera, pinza de diámetro 3 mm y elementos de sujeción

Aplicación

  • No utilice la herramienta con aire lubricado

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GDST 2400/100 Amoladora recta neumática de turbina compacta, prémium Imagen del producto

GDST 2400/100

Amoladora recta neumática de turbina compacta, prémium

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.