Articol 1

ADP
Gr. [g]
d1
Q [l/min]
Putere [W]
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDST 2400/100
170
3
390
75
6
129
1.5
100000

Detalii

Descriere produs

  • Viteză mare de rotire pentru o calitate excelentă a procesării
  • Design ergonomic
  • Concentricitate ridicată pentru durate de funcționare îndelungate
  • Special pentru frezare fină, șlefuire, gravare și lustruire

Incluse în livrare

  • Pachet furtun, bucșă elastică Ø3 mm și elemente de fixare

Aplicație

  • De folosit doar cu aer fără ulei!

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GDST 2400/100 Polizor pneumatica cu turbină, premium Cadru produs

GDST 2400/100

Polizor pneumatica cu turbină, premium

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.