Артикул 1

ADP
тегло [g]
d1
Q [l/min]
Мощност [W]
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDST 2400/100
170
3
390
75
6
129
1.5
100000

Детайли

Описание на продукта

  • Високи обороти на въртене за отлично качество на обработката
  • Ергономичен дизайн
  • Високо прецизност при въртене, за продължително време на работа, без прекъсване
  • Специално за фина работа: фрезоване, шлайфане, гравиране и полиране

Доставката включва

  • Пакет маркучи, цанга Ø3 мм и захващащи елементи

Приложение

  • Инструмента работи само с въздух без смазка!

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GDST 2400/100 Шлайф-турбина с въздух под налягане компактна, premium Единично изображение на продукта

GDST 2400/100

Шлайф-турбина с въздух под налягане компактна, premium

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.