Artikel 1

ADP
Inhalt
Gebinde
VCF 15/ 1/400
400ml
Spraydose

Details

Produktbeschreibung

Multifunktionaler Schaumreiniger zur rückstandsfreien Reinigung von vielen Oberflächen aus Kunststoff, Metall oder Glas, aber auch lackierten Oberflächen. Optimal geeignet für die Reinigung von Betriebseinrichtungen, Maschinen, Displays, Handwerkzeugen, und weiteren Oberflächen im Werkstattumfeld.

Vorteile

  • Neutral gegenüber vielen Oberflächen
  • Hochkonzentrierter Schaum für eine schnelle und effiziente Reinigung
  • Ökonomisch im Verbrauch
  • Biologisch abbaubar und frei von umweltgefährdenden Inhaltsstoffen

Anwendung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Aus ca. 25 cm Entfernung aufsprühen, für 30 Sekunden einwirken lassen und mit einem sauberen Tuch abwischen.

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
farblos / weißer Schaum
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Maximale Temperatur
Wert:
50 °C
Prüfverfahren:
     
Basis
Wert:
anionische Tenside, Alkohol
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
0.9 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN 51 757
Geruch
Wert:
Zitrus
Prüfverfahren:
     

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

VCF 15/ 1/400 Universal-Schaumreiniger Produkt Einzelbild

VCF 15/ 1/400

Universal-Schaumreiniger

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.