Artículos 1

ADP
Contenido
Envase
VCF 15/ 1/400
400ml
Pulverizador

Detalles

Descripción del producto

La espuma limpiadora es un producto versátil para limpiar numerosas superficies de plástico, metal o vidrio, e incluso superficies pintadas, sin dejar residuos. Es idónea para la limpieza de equipos, máquinas, monitores, herramientas manuales y otras superficies del taller.

Ventajas

  • Neutra frente a muchas superficies
  • Muy concentrada para una limpieza rápida y eficiente
  • Bajo consumo
  • Biodegradable e inocua para el medioambiente

Aplicación

Agite bien el bote antes de usarlo. Rocíe a una distancia de 25 cm aproximadamente, deje actuar durante 30 segundos y limpie con un paño limpio.

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
transparent / white foam
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
50 °C
Método de ensayo:
     
Base
Valor:
anionic surfactants, alcohol
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
0.9 g/cm³
Método de ensayo:
DIN 51 757
Olor
Valor:
citrus
Método de ensayo:
     

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

VCF 15/ 1/400 Espuma limpiadora universal Imagen del producto

VCF 15/ 1/400

Espuma limpiadora universal

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.