Ürünler 1

ADP
Miktar
Ambalaj
VCF 15/ 1/400
400ml
Aerosol can

detaylar

Product description

Multifunctional foam cleaner ensures residue-free cleaning of many surfaces made of plastic, metal, and glass as well as lacquered surfaces. Ideally suited for cleaning of factory equipment, machines, displays, hand tools and additional surfaces in workshop environments.

Advantages

  • Neutral to many surfaces
  • Highly concentrated foam for fast and efficient cleaning
  • Economic in consumption
  • Biodegradable with no environmentally hazardous ingredients

Application

Shake can well before using. Spray on from a distance of approx. 25 cm, leave on for 30 seconds and wipe off with a clean cloth.

Özellik

Özellik
Değer
Test prosedürü
Renk kodlaması
Değer:
transparent / white foam
Test prosedürü:
DIN ISO 2049
Maksimum sıcaklık
Değer:
50 °C
Test prosedürü:
     
Basis
Değer:
anionic surfactants, alcohol
Test prosedürü:
     
Density
Değer:
0.9 g/cm³
Test prosedürü:
DIN 51 757
Odour
Değer:
citrus
Test prosedürü:
     

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

VCF 15/ 1/400 Universal foam cleaner Ürün tek görseli

VCF 15/ 1/400

Universal foam cleaner

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.