Položek 1

ADP
Obsah
Balení
VCF 15/ 1/400
400ml
spreje

Podrobnosti

Popis produktu

Nový multifunkční pěnový čistič pro bezezbytkové čištění mnoha povrchů z plastu, kovu nebo skla, ale také lakovaných povrchů. Optimální pro čištění průmyslových zařízení, strojů, displejů, ručního nářadí a dalších povrchů v dílnách.

Výhody

  • Neutrální vůči mnoha povrchům
  • Vysoce koncentrovaná pěna pro rychlé a účinné čištění
  • Úsporná při spotřebě
  • Biologicky rozložitelná a bez ekologicky nebezpečných složek

Použití

Plechovku před použitím dobře protřepejte. Nastříkejte ze vzdálenosti přibližně 25 cm, nechte působit 30 sekund a setřete čistým hadříkem.

Vlastnosti

Vlastnosti
Hodnota
Zkušební metoda
Barva
Hodnota:
transparent / white foam
Zkušební metoda:
DIN ISO 2049
Maximální teplota
Hodnota:
50 °C
Zkušební metoda:
     
Báze
Hodnota:
anionic surfactants, alcohol
Zkušební metoda:
     
Hustota
Hodnota:
0.9 g/cm³
Zkušební metoda:
DIN 51 757
Zápach
Hodnota:
citrus
Zkušební metoda:
     

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

VCF 15/ 1/400 Univerzální pěnový čistící prostředek Jednotlivý obrázek produktu

VCF 15/ 1/400

Univerzální pěnový čistící prostředek

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.