Vare 1

ADP
Indhold
Bundt
VCF 15/ 1/400
400ml
Spraydåse

Detaljer

Produktbeskrivelse

Multifunktionel skumrens til rengøring af mange overflader af kunststof, metal eller glas, men også malede overflader. Ideel til rengøring af driftsudstyr, maskiner, displays, håndværktøj og andre overflader i værkstedsmiljøet.

Fordele

  • Neutral til mange overflader
  • Højkoncentreret skum til hurtig og effektiv rengøring
  • økonomisk i forbrug
  • Biologisk nedbrydelig og fri for ingredienser, der er skadelige for miljøet

Anvendelse

Ryst dåsen grundigt før brug. Spray fra en afstand på ca. 25 cm, lad virke i 30 sekunder og tør af med en ren klud.

Egenskab

Egenskab
Værdi
Kontrolmetode
Farve
Værdi:
transparent / white foam
Kontrolmetode:
DIN ISO 2049
Maksimal temperatur
Værdi:
50 °C
Kontrolmetode:
     
Basis
Værdi:
anionic surfactants, alcohol
Kontrolmetode:
     
Densitet
Værdi:
0.9 g/cm³
Kontrolmetode:
DIN 51 757
Lugt
Værdi:
citrus
Kontrolmetode:
     

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

VCF 15/ 1/400 Universal-skumrengøringsmiddel Produkt enkeltbillede

VCF 15/ 1/400

Universal-skumrengøringsmiddel

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.