Artykuły 1

ADP
Zawartość
Opakowanie
VCF 15/ 1/400
400ml
Preparat w sprayu

Szczegóły

Opis produktu

Wielofunkcyjny piankowy środek czyszczący do czyszczenia bez pozostałości wielu powierzchni wykonanych z tworzywa sztucznego, metalu lub szkła, a także powierzchni malowanych. Idealnie nadaje się do czyszczenia wyposażenia produkcyjnego, maszyn, wyświetlaczy, narzędzi ręcznych i innych powierzchni w środowisku warsztatowym.

Zalety

  • Neutralny dla wielu powierzchni
  • Wysoko skoncentrowana piana do szybkiego i skutecznego czyszczenia
  • Ekonomiczna w użytkowaniu
  • Podlegająca biodegradacji i wolna od składników niebezpiecznych dla środowiska

Zakres zastosowania

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Spryskać z odległości ok. 25 cm, pozostawić na 30 sekund i wytrzeć czystą szmatką.

Właściwości

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Kolor
Wartość:
transparent / white foam
Metoda badania:
DIN ISO 2049
Maksymalna temperatura
Wartość:
50 °C
Metoda badania:
     
Baza
Wartość:
anionic surfactants, alcohol
Metoda badania:
     
Gęstość
Wartość:
0.9 g/cm³
Metoda badania:
DIN 51 757
Zapach
Wartość:
citrus
Metoda badania:
     

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

VCF 15/ 1/400 Uniwersalna pianka czyszcząca Zdjęcie pojedyncze produktu

VCF 15/ 1/400

Uniwersalna pianka czyszcząca

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.