Artigos 1

ADP
Conteúdo
Embalagem
VCF 15/ 1/400
400ml
Spray

Detalhes

Descrição do produto

O limpador de espuma multifuncional garante uma limpeza sem resíduos de muitas superfícies de plástico, metal e vidro, bem como de superfícies lacadas. Ideal para a limpeza de equipamento de fábrica, máquinas, expositores, ferramentas manuais e outras superfícies em ambientes de oficina.

Vantagens

  • Neutro para muitas superfícies
  • Espuma super concentrada para uma limpeza rápida e eficiente
  • De consumo económico
  • Biodegradável e sem componentes perigosos para o ambiente

Aplicação

Agitar bem antes de utilizar. Pulverizar a uma distância de cerca de 25 cm, deixar atuar durante 30 segundos e limpar com um pano limpo.

Característica

Característica
Valor
Normas de ensaio
Cor
Valor:
transparent / white foam
Normas de ensaio:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
50 °C
Normas de ensaio:
     
Base
Valor:
anionic surfactants, alcohol
Normas de ensaio:
     
Densidade
Valor:
0.9 g/cm³
Normas de ensaio:
DIN 51 757
Odor
Valor:
citrus
Normas de ensaio:
     

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

VCF 15/ 1/400 Espuma de limpeza universal Imagem única do produto

VCF 15/ 1/400

Espuma de limpeza universal

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.