Articol 1

ADP
Conținut
Ambalaj
VCF 15/ 1/400
400ml
Spray

Detalii

Descriere produs

Detergent multifuncțional cu spumă pentru curățarea fără reziduuri a numeroase suprafețe din plastic, metal sau sticlă, precum și a suprafețelor vopsite. Ideal pentru curățarea echipamentelor din fabrică, a mașinilor, a ecranelor, a sculelor de mână și a altor suprafețe din mediul de atelier.

Avantaje

  • Neutru pentru multe suprafețe
  • Spumă foarte concentrată, pentru o curățare rapidă și eficientă
  • Productivă în utilizare
  • Biodegradabilă și nu conține substanțe periculoase pentru mediu

Aplicație

Se agită bine doza înainte de utilizare. Se pulverizează de la o distanță de aproximativ 25 cm, se lasă să acționeze timp de 30 de secunde și se șterge cu o cârpă curată.

Caracteristică

Caracteristică
Valoare
Metodă de testare
Culoare
Valoare:
transparent / white foam
Metodă de testare:
DIN ISO 2049
Temperatură maximă
Valoare:
50 °C
Metodă de testare:
     
Bază chimică
Valoare:
anionic surfactants, alcohol
Metodă de testare:
     
Densitate
Valoare:
0.9 g/cm³
Metodă de testare:
DIN 51 757
Miros
Valoare:
citrus
Metodă de testare:
     

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

VCF 15/ 1/400 Soluție spumă de curățare universală Cadru produs

VCF 15/ 1/400

Soluție spumă de curățare universală

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.