Artikelen 1

ADP
Inhoud
Verpakking
VCF 15/ 1/400
400ml
Spraybus

Details

Productbeschrijving

Multifunctionele schuimreiniger voor reiniging zonder reststoffen van vele oppervlakken zoals kunststof, metaal of glas, maar ook van gelakte oppervlakken. Optimaal geschikt voor het reinigen van bedrijfsinrichting, machines, displays, handgereedschappen en andere oppervlakken in de werkplaats.

Voordelen

  • Neutraal voor vele oppervlakken
  • hooggeconcentreerd schuim voor een snelle en efficiënte reiniging
  • Economisch in verbruik
  • Biologisch afbreekbaar en vrij van milieubedreigende ingrediënten

Toepassing

Flacon goed schudden voor gebruik. Van 25 cm afstand opspuiten, 30 seconden laten inwerken en met een schone doek afvegen.

Eigenschap

Eigenschap
Waarde
Testmethode
Kleur
Waarde:
transparent / white foam
Testmethode:
DIN ISO 2049
Maximale temperatuur
Waarde:
50 °C
Testmethode:
     
Basis
Waarde:
anionic surfactants, alcohol
Testmethode:
     
Dichtheid
Waarde:
0.9 g/cm³
Testmethode:
DIN 51 757
Geur
Waarde:
citrus
Testmethode:
     

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

VCF 15/ 1/400 Universele schuimreiniger Product afbeelding

VCF 15/ 1/400

Universele schuimreiniger

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.