Izdelek 1

ADP
Vsebina
Embalaža
VCF 15/ 1/400
400ml
Razpršilec

Podrobnosti

Opis izdelka

Vsestranska čistilna pena za popolno čiščenje plastičnih, kovinskih, steklenih in tudi lakiranih površin. Idealen je za čiščenje tovarniške opreme, strojev, zaslonov, ročnih orodij in drugih površin v delavnici.

Prednosti

  • Nevtralna do številnih površin
  • Koncentrirana pena za hitro in učinkovito čiščenje
  • Omogoča varčno uporabo
  • Biološko razgradljiva in brez sestavin, škodljivih za okolje

Uporaba

Pločevinko je potrebno pred uporabo dobro pretresti. Razpršite z razdalje približno 25 cm, pustite delovati 30 sekund in obrišite s čisto krpo.

Lastnost

Lastnost
Vrednost
Preizkusni postopki
Barva
Vrednost:
transparent / white foam
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
50 °C
Preizkusni postopki:
     
Osnova
Vrednost:
anionic surfactants, alcohol
Preizkusni postopki:
     
Gostota
Vrednost:
0.9 g/cm³
Preizkusni postopki:
DIN 51 757
Vonj
Vrednost:
citrus
Preizkusni postopki:
     

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

VCF 15/ 1/400 Univerzalna čistilna pena Posamična slika izdelka

VCF 15/ 1/400

Univerzalna čistilna pena

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge