Artikel 1

ADP
b1
l1
A
h1
l2
l3
d4
h4
l4
Stolpe
l5
E 6555/ 8/16
8
16
3x0,08
4
2000
12
7
4.7
4
3
17.5

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta temperatur: 80°C

Material

  • PA

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

E 6555/ 8/16 Induktiv givare platt med kabel

E 6555/ 8/16

Induktiv givare platt med kabel

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.