Izdelek 1

ADP
b1
l1
A
h1
l2
l3
d4
h4
l4
Št.polov
l5
E 6555/ 8/16
8
16
3x0,08
4
2000
12
7
4.7
4
3
17.5

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalna temperatura: 80 °C

Material

  • PA

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

E 6555/ 8/16 Stikalo približevalno ploščato s kablom

E 6555/ 8/16

Stikalo približevalno ploščato s kablom

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge