Stavka 1

ADP
b1
l1
A
h1
l2
l3
d4
h4
l4
Polovi
l5
E 6555/ 8/16
8
16
3x0,08
4
2000
12
7
4.7
4
3
17.5

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalna temperatura: 80 °C

Materijal

  • PA

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

E 6555/ 8/16 Pljosnati senzor sa kabelom

E 6555/ 8/16

Pljosnati senzor sa kabelom

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha