Artikkelit 1

ADP
b1
l1
A
h1
l2
l3
d4
h4
l4
Navat
l5
E 6555/ 8/16
8
16
3x0,08
4
2000
12
7
4.7
4
3
17.5

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Enimmäislämpötila: 80 °C

Materiaali

  • PA

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

E 6555/ 8/16 Lähestymiskytkin, latta, johdolla

E 6555/ 8/16

Lähestymiskytkin, latta, johdolla

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.