Articol 1

ADP
b1
l1
A
h1
l2
l3
d4
h4
l4
Pol
l5
E 6555/ 8/16
8
16
3x0,08
4
2000
12
7
4.7
4
3
17.5

Detalii

Descriere produs

  • Temperatură maximă: 80 °C

Material

  • PA

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

E 6555/ 8/16 Senzor de proximitate plat cu cablu

E 6555/ 8/16

Senzor de proximitate plat cu cablu

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.