Ürünler 1

ADP
b1
l1
A
h1
l2
l3
d4
h4
l4
Kutuplar
l5
E 6555/ 8/16
8
16
3x0,08
4
2000
12
7
4.7
4
3
17.5

detaylar

Product description

  • Maximum temperature: 80 °C

Material

  • PA

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

E 6555/ 8/16 Kablolu yassı yakınlık anahtarı

E 6555/ 8/16

Kablolu yassı yakınlık anahtarı

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.