Vare 1

ADP
b1
l1
A
h1
l2
l3
d4
h4
l4
Poler
l5
E 6555/ 8/16
8
16
3x0,08
4
2000
12
7
4.7
4
3
17.5

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimal temperatur: 80 °C

Materiale

  • PA

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

E 6555/ 8/16 Nærhedsafbryder, flad, med kabel

E 6555/ 8/16

Nærhedsafbryder, flad, med kabel

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.