Артикул 1

ADP
b1
l1
A
h1
l2
l3
d4
h4
l4
Полюси
l5
E 6555/ 8/16
8
16
3x0,08
4
2000
12
7
4.7
4
3
17.5

Детайли

Описание на продукта

  • Максимална температура: 80 °C

Материал

  • PA

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

E 6555/ 8/16 Краен изключвател безконтактен плосък, с кабел

E 6555/ 8/16

Краен изключвател безконтактен плосък, с кабел

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.