Artikel 11

ADP
d1
l
SW
E 1548/ 8
M 8 x 1
8
4
E 1548/10
M10 x 1
8
5
E 1548/12
M 12 x 1.5
10
6
E 1548/14
M 14 x 1.5
10
6
E 1548/16
M16 x 1.5
10
8
E 1548/18
M18 x 1.5
10
10
E 1548/20
M20 x 1.5
12
10
E 1548/22
M22 x 1.5
12
12
E 1548/24
M24 x 1.5
12
14
E 1548/27
M27 x 1.5
12
14
E 1548/36
M36 x 1.5
12
17

Detaljer

Fördelar

  • Bekväm och enkel inbyggnad av spiraltryckfjädrar
  • Fjäderns förspänning kan justeras med hjälp av inskruvningsdjupet

  • Fjäderkraften bestäms av respektive verktygsfjädrar

  • En fingänga säkerställer små åtdragningsmoment och exakta justeringsmöjligheter

  • Säkra skruven med hjälp av säkringslim eller med en motmutter

Material

  • Stål
  • 12.9
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.