Vare 11

ADP
d1
l
SW
E 1548/ 8
M 8 x 1
8
4
E 1548/10
M10 x 1
8
5
E 1548/12
M 12 x 1.5
10
6
E 1548/14
M 14 x 1.5
10
6
E 1548/16
M16 x 1.5
10
8
E 1548/18
M18 x 1.5
10
10
E 1548/20
M20 x 1.5
12
10
E 1548/22
M22 x 1.5
12
12
E 1548/24
M24 x 1.5
12
14
E 1548/27
M27 x 1.5
12
14
E 1548/36
M36 x 1.5
12
17

Detaljer

Fordele

  • Til bekvem og nem montering af spiraltrykfjedre
  • Fjederens forspænding kan justeres via indskruningsdybden

  • Fjederkraften bestemmes af de tilsvarende systemtrykfjedre

  • Det fine gevind sikrer små tilspændingsmomenter og præcise justeringsmuligheder

  • Fastgør skruen med sikringslim eller med en kontraskrue

Materiale

  • Stål
  • 12.9
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.