Articolo 11

ADP
d1
l
SW
E 1548/ 8
M 8 x 1
8
4
E 1548/10
M10 x 1
8
5
E 1548/12
M 12 x 1.5
10
6
E 1548/14
M 14 x 1.5
10
6
E 1548/16
M16 x 1.5
10
8
E 1548/18
M18 x 1.5
10
10
E 1548/20
M20 x 1.5
12
10
E 1548/22
M22 x 1.5
12
12
E 1548/24
M24 x 1.5
12
14
E 1548/27
M27 x 1.5
12
14
E 1548/36
M36 x 1.5
12
17

Dettagli

Vantaggi

  • Per un montaggio veloce e sicuro delle molle a compressione
  • La carica della molla può essere regolata tramite la profondità di avvitamento

  • La forza di elasticità è determinata dalla relativa molla a compressione

  • La filettatura fine permette una precisa posizionatura e piccoli momenti di avvitamento

  • Fissare la vite con l’adesivo di bloccaggio o con una controvite.

Materiale

  • Acciaio
  • 12.9
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.