Артикул 11

ADP
d1
l
SW
E 1548/ 8
M 8 x 1
8
4
E 1548/10
M10 x 1
8
5
E 1548/12
M 12 x 1.5
10
6
E 1548/14
M 14 x 1.5
10
6
E 1548/16
M16 x 1.5
10
8
E 1548/18
M18 x 1.5
10
10
E 1548/20
M20 x 1.5
12
10
E 1548/22
M22 x 1.5
12
12
E 1548/24
M24 x 1.5
12
14
E 1548/27
M27 x 1.5
12
14
E 1548/36
M36 x 1.5
12
17

Детайли

Предимства

  • За комфортен и лесен монтаж на спираловидните пружини
  • Предварителното натягане на пружината може да се определи чрез дълбочината на затягане

  • Пружинената сила се определя посредством съответните видове системни пружини

  • Фината резба предоставя един малък момент на затягане и възможност за прецизно регулиране

  • Подсигурете винта с фиксиращо лепило или посредством контра винт

Материал

  • Стомана
  • 12.9
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.