Articles 11

ADP
d1
l
SW
E 1548/ 8
M 8 x 1
8
4
E 1548/10
M10 x 1
8
5
E 1548/12
M 12 x 1.5
10
6
E 1548/14
M 14 x 1.5
10
6
E 1548/16
M16 x 1.5
10
8
E 1548/18
M18 x 1.5
10
10
E 1548/20
M20 x 1.5
12
10
E 1548/22
M22 x 1.5
12
12
E 1548/24
M24 x 1.5
12
14
E 1548/27
M27 x 1.5
12
14
E 1548/36
M36 x 1.5
12
17

Détails

Avantages

  • Pour le montage simple et aisé de ressorts de compression hélicoïdaux
  • La précontrainte du ressort peut être réglée par la profondeur de vissage.

  • La force élastique est déterminée par le ressort-système de compression correspondant.

  • Filetage à pas fin nécessitant de petits couples de serrage et permettant un réglage précis

  • Sécurisation de la vis avec adhésif sécurisant ou avec vis de blocage

Matériau

  • Acier
  • 12.9
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.