Artikel 11

ADP
d1
l
SW
E 1548/ 8
M 8 x 1
8
4
E 1548/10
M10 x 1
8
5
E 1548/12
M 12 x 1.5
10
6
E 1548/14
M 14 x 1.5
10
6
E 1548/16
M16 x 1.5
10
8
E 1548/18
M18 x 1.5
10
10
E 1548/20
M20 x 1.5
12
10
E 1548/22
M22 x 1.5
12
12
E 1548/24
M24 x 1.5
12
14
E 1548/27
M27 x 1.5
12
14
E 1548/36
M36 x 1.5
12
17

Details

Vorteile

  • Zum komfortablen und einfachen Einbau von Spiraldruckfedern
  • Die Vorspannung der Feder kann über die Einschraubtiefe eingestellt werden
  • Die Federkraft wird durch die entsprechende Systemdruckfedern bestimmt
  • Das Feingewinde sorgt für kleine Anzugsmomente und präzise Einstellmöglichkeiten
  • Sicherung der Schraube mittels Sicherungsklebstoff oder mittels Konterschraube

Material

  • Stahl
  • 12.9
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.