Árucikk 11

ADP
d1
l
SW
E 1548/ 8
M 8 x 1
8
4
E 1548/10
M10 x 1
8
5
E 1548/12
M 12 x 1.5
10
6
E 1548/14
M 14 x 1.5
10
6
E 1548/16
M16 x 1.5
10
8
E 1548/18
M18 x 1.5
10
10
E 1548/20
M20 x 1.5
12
10
E 1548/22
M22 x 1.5
12
12
E 1548/24
M24 x 1.5
12
14
E 1548/27
M27 x 1.5
12
14
E 1548/36
M36 x 1.5
12
17

Részletek

Előnyök

  • A spirál nyomórugók egyszerű és kényelmes beszerelésére
  • A rugó előfeszítettsége a becsavarozás mélységével állítható

  • A rugóerőt a megfelelő rendszerrugók határozzák meg

  • A finommenet gondoskodik a kisebb meghúzónyomatékokról és a pontos beállítási lehetőségekről

  • A csavar rögzítése rögzítő ragasztóval vagy ellencsavarral

Anyag

  • Acél
  • 12.9
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.