Izdelek 11

ADP
d1
l
SW
E 1548/ 8
M 8 x 1
8
4
E 1548/10
M10 x 1
8
5
E 1548/12
M 12 x 1.5
10
6
E 1548/14
M 14 x 1.5
10
6
E 1548/16
M16 x 1.5
10
8
E 1548/18
M18 x 1.5
10
10
E 1548/20
M20 x 1.5
12
10
E 1548/22
M22 x 1.5
12
12
E 1548/24
M24 x 1.5
12
14
E 1548/27
M27 x 1.5
12
14
E 1548/36
M36 x 1.5
12
17

Podrobnosti

Prednosti

  • Za enostavno vgradnjo tlačnih spiralnih vzmeti
  • Prednapetost vzmeti se lahko nastavlja preko vijačne globine

  • Moč vzmeti se določi z ustreznimi sistemskimi tlačnimi vzmetmi

  • Fini navoj skrbi za majhne vrtilne momente in daje možnost natančne nastavitve

  • Vijak pritrdite s pritrdilnim lepilom ali nasprotnim vijakom

Material

  • Jeklo
  • 12.9