Položek 11

ADP
d1
l
SW
E 1548/ 8
M 8 x 1
8
4
E 1548/10
M10 x 1
8
5
E 1548/12
M 12 x 1.5
10
6
E 1548/14
M 14 x 1.5
10
6
E 1548/16
M16 x 1.5
10
8
E 1548/18
M18 x 1.5
10
10
E 1548/20
M20 x 1.5
12
10
E 1548/22
M22 x 1.5
12
12
E 1548/24
M24 x 1.5
12
14
E 1548/27
M27 x 1.5
12
14
E 1548/36
M36 x 1.5
12
17

Podrobnosti

Výhody

  • Pro snadnou a pohodlnou montáž spirálových tlačných pružin
  • Předpětí pružin lze nastavit pomocí hloubky zašroubování

  • Síla pružin je dána odpovídajícím typem systémové tlačné pružiny

  • Jemný závit zaručuje malý utahovací moment a přesnou možnost nastavení

  • Zajištění šroubu lepidlem nebo kontra šroubem

Materiál

  • Ocel
  • 12.9
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.