Articol 11

ADP
d1
l
SW
E 1548/ 8
M 8 x 1
8
4
E 1548/10
M10 x 1
8
5
E 1548/12
M 12 x 1.5
10
6
E 1548/14
M 14 x 1.5
10
6
E 1548/16
M16 x 1.5
10
8
E 1548/18
M18 x 1.5
10
10
E 1548/20
M20 x 1.5
12
10
E 1548/22
M22 x 1.5
12
12
E 1548/24
M24 x 1.5
12
14
E 1548/27
M27 x 1.5
12
14
E 1548/36
M36 x 1.5
12
17

Detalii

Avantaje

  • Pentru montarea comodă și simplă a arcurilor de compresie
  • Pretensionarea arcurilor poate fi reglată prin adâncimea înșurubării

  • Forța arcului este determinată în funcție de arcurile elicoidale de compresiune aferente

  • Filetul fin asigură cupluri mici de strângere și posibilități de reglare de mare precizie

  • Siguranță a șurubului cu ajutorul adezivului pe siguranță sau a contra-șurubului

Material

  • Oțel
  • 12.9
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.