Artículos 11

ADP
d1
l
SW
E 1548/ 8
M 8 x 1
8
4
E 1548/10
M10 x 1
8
5
E 1548/12
M 12 x 1.5
10
6
E 1548/14
M 14 x 1.5
10
6
E 1548/16
M16 x 1.5
10
8
E 1548/18
M18 x 1.5
10
10
E 1548/20
M20 x 1.5
12
10
E 1548/22
M22 x 1.5
12
12
E 1548/24
M24 x 1.5
12
14
E 1548/27
M27 x 1.5
12
14
E 1548/36
M36 x 1.5
12
17

Detalles

Ventajas

  • Montaje fácil y cómodo de muelles de compresión helicoidales
  • La tensión inicial del muelle puede ajustarse mediante la profundidad de roscado

  • La fuerza elástica viene determinada por los muelles de compresión correspondientes

  • La rosca fina asegura pares de apriete bajos y un ajuste preciso

  • El tornillo se fija con pegamento fijador de roscas o con contratornillo

Material

  • Acero
  • 12.9
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.