Είδος 11

ADP
d1
l
SW
E 1548/ 8
M 8 x 1
8
4
E 1548/10
M10 x 1
8
5
E 1548/12
M 12 x 1.5
10
6
E 1548/14
M 14 x 1.5
10
6
E 1548/16
M16 x 1.5
10
8
E 1548/18
M18 x 1.5
10
10
E 1548/20
M20 x 1.5
12
10
E 1548/22
M22 x 1.5
12
12
E 1548/24
M24 x 1.5
12
14
E 1548/27
M27 x 1.5
12
14
E 1548/36
M36 x 1.5
12
17

Λεπτομέρειες

Οφέλη

  • Για άνετη και εύκολη εγκατάσταση σπειροειδών ελατηρίων συμπίεσης
  • Η προφόρτιση του ελατηρίου μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του βάθους βιδωτής ένωσης

  • Η δύναμη του ελατηρίου καθορίζεται από τα αντίστοιχα ελατήρια συμπίεσης συστήματος

  • Το λεπτό σπείρωμα εξασφαλίζει μικρές ροπές σύσφιξης και ακριβείς επιλογές ρύθμισης

  • Ασφάλιση της βίδας με χρήση ενός κλιπ ασφάλισης ή μέσω παξιμαδιού

Υλικό

  • Χάλυβας
  • 12.9
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.