Stavka 11

ADP
d1
l
SW
E 1548/ 8
M 8 x 1
8
4
E 1548/10
M10 x 1
8
5
E 1548/12
M 12 x 1.5
10
6
E 1548/14
M 14 x 1.5
10
6
E 1548/16
M16 x 1.5
10
8
E 1548/18
M18 x 1.5
10
10
E 1548/20
M20 x 1.5
12
10
E 1548/22
M22 x 1.5
12
12
E 1548/24
M24 x 1.5
12
14
E 1548/27
M27 x 1.5
12
14
E 1548/36
M36 x 1.5
12
17

Detalji

Prednosti

  • Za jednostavnu i udobnu ugradnju spiralnim potisnim oprugama
  • Prednapon opruga se može podesiti dubinom vijaka

  • Sila opruga se određuje odgovarajućim oprugama za sistemski pritisak

  • Fini navoji obezbeđuju male zatezne momente i precizne mogućnosti podešavanja

  • Osigurač vijaka pomoću osiguravajećeg lepka ili odgovarajućeg kontravijka

Materijal

  • Čelik
  • 12.9