Artigos 11

ADP
d1
l
SW
E 1548/ 8
M 8 x 1
8
4
E 1548/10
M10 x 1
8
5
E 1548/12
M 12 x 1.5
10
6
E 1548/14
M 14 x 1.5
10
6
E 1548/16
M16 x 1.5
10
8
E 1548/18
M18 x 1.5
10
10
E 1548/20
M20 x 1.5
12
10
E 1548/22
M22 x 1.5
12
12
E 1548/24
M24 x 1.5
12
14
E 1548/27
M27 x 1.5
12
14
E 1548/36
M36 x 1.5
12
17

Detalhes

Vantagens

  • Para montagem fácil de molas helicoidais
  • A pré-carga da mola pode ser ajustada através da profundidade do tampão roscado

  • A força da mola é definida pelo sistema de compressão da mola correspondente

  • Rosca de passo fino para pequenas forças de torção e para um ajuste preciso

  • Fixar o parafuso com adesivo de bloqueio ou com um contra-parafuso

Material

  • Aço
  • 12.9
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.