Artikelen 11

ADP
d1
l
SW
E 1548/ 8
M 8 x 1
8
4
E 1548/10
M10 x 1
8
5
E 1548/12
M 12 x 1.5
10
6
E 1548/14
M 14 x 1.5
10
6
E 1548/16
M16 x 1.5
10
8
E 1548/18
M18 x 1.5
10
10
E 1548/20
M20 x 1.5
12
10
E 1548/22
M22 x 1.5
12
12
E 1548/24
M24 x 1.5
12
14
E 1548/27
M27 x 1.5
12
14
E 1548/36
M36 x 1.5
12
17

Details

Voordelen

  • Om spiraaldrukveren handig en gemakkelijk in te bouwen
  • De voorspanning van de veer kan via de schroefdiepte worden ingesteld

  • De veerkracht wordt bepaald door de betreffende systeemdrukveren

  • Het fijne schroefdraad zorgt voor kleine draaimomenten en precieze instelmogelijkheden

  • Borging van de schroef door middel van borgingslijm of met contraschroef

Materiaal

  • Staal
  • 12.9
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.