Artykuły 11

ADP
d1
l
SW
E 1548/ 8
M 8 x 1
8
4
E 1548/10
M10 x 1
8
5
E 1548/12
M 12 x 1.5
10
6
E 1548/14
M 14 x 1.5
10
6
E 1548/16
M16 x 1.5
10
8
E 1548/18
M18 x 1.5
10
10
E 1548/20
M20 x 1.5
12
10
E 1548/22
M22 x 1.5
12
12
E 1548/24
M24 x 1.5
12
14
E 1548/27
M27 x 1.5
12
14
E 1548/36
M36 x 1.5
12
17

Szczegóły

Zalety

  • Do szybkiego i prostego montażu sprężyn naciskowych spiralnych
  • Napięcie wstępne sprężyny można regulować za pomocą głębokości wkręcania

  • Siła nacisku określana jest przez odpowiednią sprężynę zespołu

  • Gwint o drobnym skoku zapewnia niskie momenty dokręcania i precyzyjne możliwości regulacji

  • Zabezpieczenie śruby za pomocą kleju montażowego lub śruby kontrującej

Materiał

  • Stal
  • 12.9
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.