Izdelek 1

ADP
Vsebina
Embalaža
VBC 4M01/ 1/ 20
20ml
Plastenka

Podrobnosti

Opis izdelka

Univerzalno enokomponentno lepilo za enostavno lepljenje različnih materialov. Sekundno lepilo brez topil fiksira elemente v nekaj sekundah. Zelo hitro strjevanje omogoča trden in temperaturno obstojen spoj.

Prednosti

  • Univerzalno uporabno za različne materiale
  • Visoka trdnost in temperaturna obstojnost
  • Odporno proti kemikalijam
  • Zelo hitro strjevanje

Lastnost

Lastnost
Vrednost
Preizkusni postopki
Barva
Vrednost:
transparentna
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
120 °C
Preizkusni postopki:
     
Osnova
Vrednost:
ethyl cyanoacrylate
Preizkusni postopki:
     
Density
Vrednost:
1.1 g/cm³
Preizkusni postopki:
DIN EN 524
Maximum gap
Vrednost:
0.05 mm
Preizkusni postopki:
     
Viscosity
Vrednost:
100 mPas/thix
Preizkusni postopki:
Brookfield (25 °C)
Tensile shear strength
Vrednost:
15-25 N/mm²
Preizkusni postopki:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for full strength
Vrednost:
20 h
Preizkusni postopki:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for fixture
Vrednost:
8-20 s
Preizkusni postopki:
at 40 to 60% humidity, on steel
Curing time for functional strength
Vrednost:
30 min
Preizkusni postopki:
at 40 to 60% humidity, on steel

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

VBC 4M01/ 1/ 20 Sekundno lepilo, univerzalno Posamična slika izdelka

VBC 4M01/ 1/ 20

Sekundno lepilo, univerzalno

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge