Izdelek 1

ADP
Vsebina
Embalaža
VTP 200 S/ 1/400
400ml
Razpršilec

Podrobnosti

Opis izdelka

Tuširna pasta v razpršilu za hitro in natančno označevanje delilnih in tesnilnih kovinskih površin v orodjarstvu in strojegradnji.

Prednosti

  • Temperaturno območje delovanja do 200 °C
  • Natančno označevanje, tudi temperiranih brizgalnih orodij in zahtevnih geometrij
  • Posebna pršilna glava omogoča hitro, natančno in enakomerno nanašanje, tudi na velike površine
  • Čista in preprosta uporaba razpršilnika

Uporaba

Temeljito očistite površine, ki jih želite preskusiti. Pločevinko je potrebno pred uporabo dobro pretresti. Delilne oziroma tesnilne površine popršite enakomerno in z enake razdalje.

Lastnost

Lastnost
Vrednost
Preizkusni postopki
Barva
Vrednost:
Modra
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
200 °C
Preizkusni postopki:
     
Osnova
Vrednost:
mineral oil
Preizkusni postopki:
     
Gostota
Vrednost:
0.72 g/cm³
Preizkusni postopki:
DIN 51 757

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

VTP 200 S/ 1/400 Tuširna pasta v razpršilu, visokotemperaturna, do 200 °C Posamična slika izdelka

VTP 200 S/ 1/400

Tuširna pasta v razpršilu, visokotemperaturna, do 200 °C

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge