Articol 12

ADP
d1
l1
d3
Variația
l
Buc./Ambalaj
V 76725/20x10/3/S
20
10
3
moale H25
37
10
V 76725/20x10/3/M
20
10
3
Medie H40
37
10
V 76725/20x20/3/S
20
20
3
moale H25
37
10
V 76725/20x20/3/M
20
20
3
Medie H40
37
10
V 76725/25x10/3/S
25
10
3
moale H25
37
10
V 76725/25x10/3/M
25
10
3
Medie H40
37
10
V 76725/25x20/3/S
25
20
3
moale H25
37
10
V 76725/25x20/3/M
25
20
3
Medie H40
37
10
V 76725/25x20/6/S
25
20
6
moale H25
40
10
V 76725/25x20/6/M
25
20
6
Medie H40
40
10
V 76725/40x20/6/S
40
20
6
moale H25
40
10
V 76725/40x20/6/M
40
20
6
Medie H40
40
10

Detalii

Descriere produs

  • Pâslă de lustruit în formă de evantai
  • Se adaptează la suprafață
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.