Articol 4

ADP
b
l1
l
M
s
l2
Tip
Buc./Ambalaj
E 27652/12/24
12
24
30
M4
3
5
Tip A
10
E 27652/12/30
12
30
42
M4
3
5
Tip B
10
E 27652/12/45
12
45
57
M4
3
5
Tip B
10
E 27652/12/60
12
60
72
M4
3
5
Tip B
10

Detalii

Descriere produs

  • Temperatură maximă: 120 °C

Material

  • PA 66
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.