Articol 1

ADP
d2
Pol d2
n
b
d
Pol d
l
SW
l2
d3
l3
E 65740/8/3/1x2
M 8 x 1
3
1x2
34
M12 x 1
4
60
17
300
4.4
23

Detalii

Descriere produs

  • Temperatură maximă: 70 °C

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

E 65740/8/3/1x2 Distributor logic pentru senzori, simplu ȘI/SAU

E 65740/8/3/1x2

Distributor logic pentru senzori, simplu ȘI/SAU

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.