Articol 2

ADP
Formă
l2
A
d1
l1
d3
h3
l3
E 6620/A1/2000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
A1
2000
3x0.25
M 8 x 1
34
9.7
-
41
E 6620/B1/2000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
B1
2000
3x0.25
M 8 x 1
29
9.7
18
41

Detalii

Descriere produs

  • Temperatură maximă: 85 °C
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.