Articol 13

ADP
Formă
d1
l1
l
d3
V 72226/ A1/ 2,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric
2
10
38
3
V 72226/ A1/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric
3
14
38
3
V 72226/ A2/ 2,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric cu dinți frontali
2
10
38
3
V 72226/ A2/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric cu dinți frontali
3
14
38
3
V 72226/ A3/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindric rotund
3
14
38
3
V 72226/ E1/ 3,0x 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapez
3
3
38
3
V 72226/ E2/ 3,0x 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapez cu dinți frontali
3
3
38
3
V 72226/ G3/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Conic ascuțit
3
12
38
3
V 72226/ J1/ 2,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilă
2.5
-
38
3
V 72226/ J1/ 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Bilă
3
-
38
3
V 72226/ L1/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Con ascuțit
3
12
38
3
V 72226/ L2/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Con rotunjit
3
12
38
3
V 72226/M4/ 3,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Picătură
3
6
38
3

Detalii

Descriere produs

  • Coadă ø 3 mm
  • Potrivit pentru oţel pretratat şi călit <54 HRC cât şi pentru oţel crom
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.