Articol 14

ADP
VKT
SW
d
l
l1
V 34422/1/4/ 3
6,3mm / 1/4"
3
12
32
13
V 34422/1/4/ 4
6,3mm / 1/4"
4
12
32
13
V 34422/1/4/ 5
6,3mm / 1/4"
5
12
32
13
V 34422/1/4/ 6
6,3mm / 1/4"
6
12
32
13
V 34422/1/2/ 4
12,5mm / 1/2"
4
23
60
24
V 34422/1/2/ 5
12,5mm / 1/2"
5
23
60
24
V 34422/1/2/ 6
12,5mm / 1/2"
6
23
60
24
V 34422/1/2/ 7
12,5mm / 1/2"
7
23
60
24
V 34422/1/2/ 8
12,5mm / 1/2"
8
23
60
24
V 34422/1/2/10
12,5mm / 1/2"
10
23
60
24
V 34422/1/2/12
12,5mm / 1/2"
12
23
60
24
V 34422/1/2/14
12,5mm / 1/2"
14
23
60
24
V 34422/1/2/17
12,5mm / 1/2"
17
24
60
20
V 34422/1/2/19
12,5mm / 1/2"
19
26.5
60
20

Detalii

Descriere produs

  • Cap cromat și lamă brunată pentru o rezistență mare la coroziune
  • Unitate pătrată 1/4“ și 1/2“

Material

  • Cap din oțel crom vanadiu, lama din oțel de scule, călit și revenit
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.