Articol 1

ADP
Conținut
Ambalaj
VTP 200 S/ 1/400
400ml
Spray

Detalii

Descriere produs

Spray de tușat, pentru determinarea rapidă și precisă a suprafețelor de separare și de etanșare în execuția de scule și matrițe.

Avantaje

  • Utilizabil până la o temperatură de 200 °C
  • Determinare precisă, inclusiv a formelor temperate și a geometriilor complexe
  • Capul special de pulverizare face posibilă o aplicare rapidă, precisă și uniformă, inclusiv pe suprafețele mari
  • Spray cu aerosol pentru o manipulare simplă și curată.

Aplicație

Curățați foarte bine suprafețele care trebuie verificate. Agitați bine înainte de utilizare. Pulverizați uniform suprafețele de separare și de etanșare, de la o distanță constantă.

Caracteristică

Caracteristică
Valoare
Metodă de testare
Culoare
Valoare:
Albastru
Metodă de testare:
DIN ISO 2049
Temperatură maximă
Valoare:
200 °C
Metodă de testare:
     
Bază chimică
Valoare:
mineral oil
Metodă de testare:
     
Densitate
Valoare:
0.72 g/cm³
Metodă de testare:
DIN 51 757

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

VTP 200 S/ 1/400 Spray de tușat, până la 200°C Cadru produs

VTP 200 S/ 1/400

Spray de tușat, până la 200°C

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.