Articol 4

ADP
MB
TM
L
b1
b2
b3
Tol.
Gr. [g]
MSD 12002/150/F
0-150
plat
233
40
16.5
16
+/-0,02
164
MSD 12002/150/R
0-150
Ø 1.9 mm
233
40
16.5
16
+/-0,02
168
MSD 12002/200/F
0-200
plat
290
50
20
16
+/-0,02
194
MSD 12002/300/F
0-300
plat
404
64
22
20
+/-0,03
350

Detalii

Descriere produs

  • Înaltă precizie datorită sistemului de măsurare absolut
  • Cu şurub de blocare
  • Durata de viaţă a bateriei aprox. 18.000 ore

Incluse în livrare

  • Certificat de fabricație (până la 300 mm), baterie (SR44) și etui plastic
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.